AVENTICS™ Serie DO/DP Wegeventile

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Serie DO/DP bietet eine einfache, zuverlässige und robuste Lösung für alle klassischen Vorsteuerungsfunktionen mit direkter elektrischer Betätigung.

Your selection:
    12 V DC / 24 V AC
    12-125 V DC
    24 V AC
    24 V DC / 42 V AC
    24 V DC / 48 V AC
    24 V DC
    36 V DC
    60 V DC / 110 V AC
    72 V DC
    110 V AC
    110 V AC / 115 V AC
    110 V DC
    110 V DC / 230 V AC
    115 V AC
    125 V DC / 230 V AC
    230 V AC
    230 V DC
    3/2, with spring return
    with detent
    without
    without detent
    DO10
    DO16
    DO22
    DO30
    DO35
    DP30-LT
    DP30
    DP22
    Electrically
    16 l/min
    18 l/min
    20 l/min
    25 l/min
    40 l/min
    48 l/min
    54 l/min
    55 l/min
    60 l/min
    61 l/min
    65 l/min
    68 l/min
    72 l/min
    75 l/min
    82 l/min
    110 l/min
    140 l/min
    -10% / +10%
    EN 175301-803, form A
    Form B
    Form B, industry
    ISO 15217, form C
    ISO 6952, form B
    Industrial plug connector
    M12
    form A
    Aluminum
    Die cast zinc
    Plastic
    Polyamide
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Polyamide, fiber-glass reinforced, black
    Polyphenylene sulfide
    6 bar
    6.5 bar
    7 bar
    8 bar
    10 bar
    16 bar
    0 bar
    2 bar
    2.5 bar
    Soft Seal
    Basic valve without coil
    Pilot valve without coil
    NC
    NO
    -10 % / +10 %
    -30 % / +30 %
    -10 % / +15 %
    -30 % / +25 %
    0.8 W
    1.5 W
    1.9 W
    2 W
    2.1 W
    2.6 W
    2.7 W
    2.8 W
    4.3 W
    4.5 W
    4.8 W
    6 W
    6.8 W
    7.5 W
    8 W
    Base plate
    CNOMO
    G 1/8
    M5
    CE declaration of conformity
    RoHS
    UL (Underwriters Laboratories)
    UR (Underwriters Laboratories)
    DNV•GL
    EN 175301-803, form A
    Form B, industry
    ISO 6952, form B
    50 °C
    60 °C
    70 °C
    80 °C
    -10 °C
    -25 °C
    -40 °C
    25 °C
    -40 °C cold-resistant
    Coils
    Directional valves
    Single valves, electrically operated
    Yellow
    Base plate
    CNOMO
    G 1/8
    M5
    Plate connection
    Internal thread
    Poppet valve
    1.3 mm
    10 mm
    16 mm
    22 mm
    30 mm
    32 mm
    13
    14
    15
    42
    43
    44
    45
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    1 - 10 von 185 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betriebsspannung
    Schaltprinzip
    Handhilfsbetätigung
    Skalengröße
    Verfügbarkeit
    Serie
    Betätigung
    Durchfluss (l/min)
    Betriebsspannung DC
    Elektrischer Anschluss 2
    Gehäusewerkstoff
    Branche
    Max. Betriebsdruck
    Betriebsdruck min.
    Betriebsspannung AC bei 50 Hz
    Betriebsspannung AC bei 60 Hz
    Schnellversand verfügbar
    Sitz/Druckmittlertyp
    Ventilkonfiguration
    Ventilfunktion
    Vorsteuerung
    Voltage tolerance
    Leistung (W)
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820005100

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005100

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    230 V AC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    172,34 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005101

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005101

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    24 V DC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    147,22 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005102

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005102

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    110 V AC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    172,34 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005103

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005103

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    24 V AC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    147,22 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005150

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005150

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    230 V AC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    180,28 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005151

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005151

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    24 V DC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    153,99 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005152

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005152

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    110 V AC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    180,28 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005153

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005153

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    24 V AC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    153,99 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005200

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005200

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    230 V AC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    147,22 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820005201

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005201

    BetriebsspannungSchaltprinzipHandhilfsbetätigungSkalengrößeVerfügbarkeit
    24 V DC3/2, mit Federrückstellungmit RasteDO35
    147,22 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN