AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005201

Teilenummer:

AVENTICS-0820005201

147,22 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DO35-3/2NO-G018-024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 32 mm
BaugrößeDO35
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
DruckluftanschlussG 1/8
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn110 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spulenbreite32 mm
Leistungsaufnahme DC8 W
Einschaltdauer100 %
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C