AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO22 0820019311

Teilenummer:

AVENTICS-0820019311

102,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DO22-3/2NC-G018-024DC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeDO22
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn72 l/min
DruckluftanschlussG 1/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10% / +10%
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 6952, Form B
Schutzart mit AnschlussIP65
Dichtprinzipweich dichtend
Kompatibilitätsindex14
Leistungsaufnahme DC4.8 W
Einschaltdauer100 %
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.11 kg
Werkstoff GehäusePolyamid