AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048005

Teilenummer:

AVENTICS-0820048005

87,97 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DO16-3/2NC-IS15-110AC-MOI

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 15 mm
BaugrößeDO16
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn25 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung110 V AC
Spulenbreite16 mm
Einschaltdauer100 %
Werkstoff GehäusePolyphenylensulfid, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.035 kg
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C