AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822121001

Teilenummer:

AVENTICS-0822121001

200,41 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-040-0025-0322111100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø40 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend660 N
Kolbenkraft ausfahrend790 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19 mm
Dämpfungsenergie9 J
Gewicht 0 mm Hub0.65 kg
Gewicht +10 mm Hub0.032 kg
Hub max.1900 mm
MediumDruckluft