AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822396209
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | NFE 49004 |
| Kolben-Ø | 63 mm |
| Hub | 80 mm |
| Anschlüsse | G 1/8 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | elastische Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard, ATEX optional |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M12x1,25 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 1837 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 1964 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 0.6 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Aufschlagenergie | 1.3 J |
| Hub max. | 300 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |
| Mediumstemperatur max. | 80 °C |
| Max. Partikelgröße | 50 µm |