AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822492004

Teilenummer:

AVENTICS-0822492004

133,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
KPZ-SA-025-0025-002122411000020-B

Spezifikationen

NormenNFE 49004
Kolben-Ø25 mm
Hub25 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend25 N
Kolbenkraft ausfahrend284 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.2 J
Gewicht 0 mm Hub0.143 kg
Gewicht +10 mm Hub0.02 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C