AVENTICS™ Minizylinder, Serie ICM 1321008000

Teilenummer:

AVENTICS-1321008000

92,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ICM-DA-010-0080-0

Spezifikationen

NormenISO 6432
Bauartdoppeltwirkend
Kolben-Ø10 mm
Hub80 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM4
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend42 N
Kolbenkraft ausfahrend49 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub0.035 kg
Gewicht +10 mm Hub0.004 kg
Hub max.80 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C