AVENTICS™ Minizylinder der Baureihe ICM

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Baureihe ICM ist eine kostengünstige Minizylinder-Lösung mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit – selbst in rauen Umgebungen. Zylinderrohr und Kolbenstange sind aus Edelstahl gefertigt, die Zylinderabdeckungen aus einem hochwertigen Polymer geformt.

1 - 10 von 149 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
Verfügbarkeit
Druckluftanschluss
Umgebungsanforderungen
Branche
Magnetkolben
Max Stroke
Max. Betriebsdruck
Kolbenkraft ausfahrend
Kolbenkraft einfahrend
Kolbenstangengewinde
Serie
Zuwachsgröße
Abstreifertyp
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
1320801000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1320801000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
8 mm12 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
65,78 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1320802000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1320802000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
8 mm25 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
71,22 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1320805000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1320805000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
8 mm50 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
76,14 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1320808000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1320808000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
8 mm80 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
78,12 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1321001000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1321001000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
10 mm12 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
74,67 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1321002000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1321002000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
10 mm25 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
82,47 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1321005000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1321005000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
10 mm50 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
89,64 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1321008000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1321008000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
10 mm80 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
92,81 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1321201000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1321201000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm12 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
80,92 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1321202000

AVENTICS Minizylinder, Serie ICM 1321202000

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm25 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
90,90 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN