AVENTICS™ Minizylinder, Serie ICM 1321202000

Teilenummer:

AVENTICS-1321202000

90,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ICM-DA-012-0025-0

Spezifikationen

Bauartdoppeltwirkend
Kolben-Ø12 mm
Hub25 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend53 N
Kolbenkraft ausfahrend71 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub0.048 kg
Gewicht +10 mm Hub0.005 kg
Hub max.100 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C