AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484051

Teilenummer:

AVENTICS-1834484051

7,61 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-VP-F_BI-2+E-SCREW

Spezifikationen

BauartVentilsteckverbinder
AnschlussartSchrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.8 mm
SchirmungIndustriestandard, ungeschirmt
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, UKCA
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
Strom, max.10 A
Kontaktbelegung2+E
SchutzartIP67
Betriebsspannung300 V DC / 250 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeForm B Industrie
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole2+E
Kabelabganggewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.4 Nm
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenSilikonkautschuk