AVENTICS™ Serie CON-VP Ventilsteckverbinder

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Serie CON-VP umfasst Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren für die Nutzung zwischen diversen Ventilserien und Sensoren. Die Serie entspricht der Norm EN 175301-803 und deckt die Anschlussarten A, B, den Industriestandard B, C und den Industriestandard C ab.

1 - 10 von 19 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Anzahl der Leitungen
Schirmung
Art des Zubehörs
Elektrischer Anschluss
Verfügbarkeit
Cable Exit 1
Zulassungen
Anschlussart
Anschlusstyp
Kontakte
Elektrischer Anschlusstyp
Branche
LED-Farbe
Max. Umgebungstemperatur
Min. Umgebungstemperatur
Anzahl der Pole
Betriebsspannung
Serie
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
1834484048

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484048

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinderEN 175301-803, Form A
7,61 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484050

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484050

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinder Form CEN 175301-803, Form C
8,97 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484051

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484051

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinder Form B IndustrieForm B Industrie
7,61 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484059

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484059

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
3+EungeschirmtVentilsteckverbinderEN 175301-803, Form A
9,82 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484096

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 300 V DC / 250 V AC 1834484096

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinder Form BEN 175301-803, Form B
10,78 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484101

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484101

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinderEN 175301-803, Form A
24,02 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484102

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484102

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinderEN 175301-803, Form A
30,24 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484103

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484103

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinderEN 175301-803, Form A
30,24 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484104

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 24 V AC/DC 1834484104

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinder Form BEN 175301-803, Form B
24,02 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484105

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105

Anzahl der LeitungenSchirmungArt des ZubehörsElektrischer AnschlussVerfügbarkeit
2+EungeschirmtVentilsteckverbinder Form BEN 175301-803, Form B
30,24 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN