AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484059

Teilenummer:

AVENTICS-1834484059

9,82 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-VP-F_A-3+E-SCREW

Spezifikationen

BauartVentilsteckverbinder
AnschlussartSchrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.9.5 mm
SchirmungEN 175301-803, Form A, ungeschirmt
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, UKCA
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
Strom, max.0.416666667
Kontaktbelegung3+E
SchutzartIP67
Betriebsspannung300 V DC / 250 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeEN 175301-803, Form A
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole3+E
Kabelabganggewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.4 Nm
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk