AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105

Teilenummer:

AVENTICS-1834484105

30,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-VP-F_B-2+E-RD-V-SCREW

Spezifikationen

BauartVentilsteckverbinder
AnschlussartSchrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.8 mm
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form B, ungeschirmt
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, UKCA
mit LEDRot
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
Strom, max.1.5 A
Kontaktbelegung2+E
SchutzartIP67
SchutzbeschaltungVaristor
Betriebsspannung115 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeEN 175301-803, Form B
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole2+E
Kabelabganggewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.4 Nm
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenSilikonkautschuk