AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP 180° Buchseneinsatz 1834484155

Teilenummer:

AVENTICS-1834484155

41,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-5000-PVC-OW-3

Spezifikationen

BauartVentilsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.24 V DC
Betriebsspannung DC, max.24 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeForm B
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole2+E
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kontaktbelegung2+E
Anzahl Leiter3
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L5 m
SchutzartIP67
SchutzbeschaltungZ-Diode
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Strom, max.10 A
mit LEDGelb
Leiterquerschnitt0.75 mm²
Kabel-Ø5.9 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.4 Nm
Gewicht0.31 kg