AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel der Serie CON-VP

Die AVENTICS Serie CON-VP mit Kabel umfasst Ventilsteckverbinder mit Kabeln in verschiedenen Längen für die Nutzung zwischen diversen Ventilserien und Sensoren. Die Serie deckt die Steckverbindertypen Form A, B, B Industry, C und C Industry ab und erfüllt die Normen EN 175301-803 (Form A), ISO 6952 (Form B) und ISO 15217 (Form C).

1 - 10 von 28 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Kabellänge
Kontakte
Elektrischer Anschluss
Art des Zubehörs
Verfügbarkeit
Cable Exit 1
Kabeloption
Anschlusstyp
Elektrischer Anschlusstyp
Elektrischer Anschluss Typ 2
Branche
LED-Farbe
Max. Umgebungstemperatur
Min. Umgebungstemperatur
Anzahl der Leitungen
Anzahl der Pole
Anzahl der Leitungen
Betriebsspannung
Serie
Schutzart
Schirmung
Versorgungsspannung AC max.
Versorgungsspannung DC max.
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
1834484152

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form B, 0° Buchseneinsatz 1834484152

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
3 m2+EForm BVentilsteckverbinder Form B
37,22 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484153

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP 180° Buchseneinsatz 1834484153

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
3 m2+EForm BVentilsteckverbinder Form B
37,22 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484154

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form B, 0° Buchseneinsatz 1834484154

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
5 m2+EForm BVentilsteckverbinder Form B
41,65 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484155

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP 180° Buchseneinsatz 1834484155

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
5 m2+EForm BVentilsteckverbinder Form B
41,65 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484160

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form A 1834484160

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
3 m2+EForm AVentilsteckverbinder Form A
33,64 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484162

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form A 1834484162

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
3 m2+EForm AVentilsteckverbinder Form A
37,22 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484163

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form A 1834484163

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
5 m2+EForm AVentilsteckverbinder Form A
41,65 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484164

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form A 1834484164

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
3 m2+EForm AVentilsteckverbinder Form A
51,93 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484165

AVENTICS Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form A 1834484165

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
5 m2+EForm AVentilsteckverbinder Form A
57,05 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484204

AVENTICS Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, 0° Buchseneinsatz 1834484204

KabellängeKontakteElektrischer AnschlussArt des ZubehörsVerfügbarkeit
3 m2+EForm CVentilsteckverbinder Form C
42,03 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN