AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, Form A 1834484160

Teilenummer:

AVENTICS-1834484160

33,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-VP-F_A-2+E-3000-PVC-OW-3

Spezifikationen

BauartVentilsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.230 V DC
Betriebsspannung DC, max.230 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeForm A
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole2+E
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kontaktbelegung2+E
Anzahl Leiter3
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L3 m
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Leiterquerschnitt0.75 mm²
Kabel-Ø5.9 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.4 Nm
Gewicht0.2 kg
Werkstoff DichtungenNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid