AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD, offene Kabelenden, gerade 1834484257
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Rundsteckverbinder |
| Kabel | mit Kabel |
| Betriebsspannung | 48 V AC/DC |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | M12x1 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 5-polig |
| Elektrischer Anschluss 1, Codierung | A-codiert |
| Kabelabgang 1 | gerade |
| Kabelabgang Winkel | 180° |
| Elektrischer Anschluss 2, Typ | offene Kabelenden |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole | 4-polig |
| Anzahl Leiter | 4 |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Kabellänge L | 5 m |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
| Strom, max. | 4 A |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² |
| Kabel-Ø | 5.2 mm |
| Gewicht | 0.194 kg |
| Werkstoff Kabelummantelung | Polyurethan |