AVENTICS™ Serie CON-RD Rundsteckverbinder mit Kabel

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.

1 - 10 von 82 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
附件类型
电气连接
电气连接件类型
灯杆数量
可用性
编码
Cable Exit 1
线芯数目
电气连接 2
电气连接件类型 2
灯杆数量
代码 2
Cable Exit 2
额定电压
屏蔽
电缆长度
弯曲半径
适用链条
认证
防护等级
最低环境温度
最高环境温度
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
1834484083

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484083

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderSnap-Ø8Buchse3-pin
38,92 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484085

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484085

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderSnap-Ø8Buchse3-pin
38,92 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484144

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD, offene Kabelenden, gerade, 4-polig 1834484144

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderM8x1Buchse4-pin
32,61 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484145

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD, Stecker M8x1, 4-polig 1834484145

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderM8x1Buchse4-pin
32,61 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484146

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD, offene Kabelenden, gerade, 4-polig 1834484146

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderM8x1Buchse4-pin
42,64 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484147

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD, Stecker M8x1, 4-polig 1834484147

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderM8x1Buchse4-pin
42,64 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484166

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484166

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderM8x1Buchse3-pin
31,06 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484167

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484167

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderM8x1Buchse3-pin
31,06 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484168

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484168

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderM8x1Buchse3-pin
39,79 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
1834484169

AVENTICS Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1834484169

附件类型电气连接电气连接件类型灯杆数量可用性
RundsteckverbinderM8x1Buchse3-pin
39,79 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN