AVENTICS™ Filter, Serie 646 8646AFDK4JA000Q

Teilenummer:

AVENTICS-8646AFDK4JA000Q

646-AFD-K4J-A00-0Q

Spezifikationen

BestandteileFilter
Anschluss1/2 NPT
Filterporenweite0.3 µm
Nenndurchfluss Qn870 l/min
Kondensatablassmanuell
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.509 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff FiltereinsatzBorsilikat-Glasfaser, Polyester
Werkstoff KondensatablassEdelstahl