AVENTICS™ Druckregler und Filter der Baureihe 646

Katalog anzeigen
Die Bahnregler und -filter der Baureihe 646 wurden für die einzigartigen Anforderungen der Bahnindustrie konzipiert. Die Geräte erfüllen die Eisenbahnvorschriften für Brandschutz (EN 45545: HL3), Schock und Vibration (EN 61373: Cat. 1 Class B) und Korrosionsbeständigkeit (ISO 9227).

Die Bahndruckregler der Baureihe 646 sind robuste Produkte für hohen Durchfluss, die mit einem Ausgangsdruck von bis zu 10 bar (145 psi) erhältlich sind. Sie bieten drei Einstellmöglichkeiten: Einstellschraube, T-Griff oder verschließbarer Knauf.

Die 646 Bahnfilter bieten eine außergewöhnliche Filtration, um sicherzustellen, dass Öl und Partikel aus dem Druckluftsystem entfernt werden. Große Elemente mit hohem Durchfluss sorgen für maximale Elementwechselintervalle bei minimalem Systemdruckabfall und maximalem Luftstrom.

1 - 10 von 12 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Wartungsgeräteteile
Druckluftanschluss
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Verfügbarkeit
Kondensatablass
Filterporosität
Branche
Serie
Druckregelbereich
Regelbereich min.
Manometerausführung
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8646AFDK4JA000Q

AVENTICS Filter, Serie 646 8646AFDK4JA000Q

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
Filter1/2 NPT870 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8646ARH23NA00H0

AVENTICS Druckregelventil, Serie 646 8646ARH23NA00H0

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
Druckregler3/8 NPT6530 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8646ARH24NA00H0

AVENTICS Druckregelventil, Serie 646 8646ARH24NA00H0

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
Druckregler1/2 NPT7000 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8646ARS23NA00H0

AVENTICS Druckregelventil, Serie 646 8646ARS23NA00H0

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
Druckregler3/8 NPT6530 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8646ARS24NA00H0

AVENTICS Druckregelventil, Serie 646 8646ARS24NA00H0

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
Druckregler1/2 NPT7000 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
G646ABBK3JA000Q

AVENTICS Filter, Serie 646 G646ABBK3JA000Q

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
FilterG 3/82190 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
G646ABBK4JA000Q

AVENTICS Filter, Serie 646 G646ABBK4JA000Q

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
FilterG 1/22290 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
G646AFDK4JA000Q

AVENTICS Filter, Serie 646 G646AFDK4JA000Q

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
FilterG 1/2870 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
G646ARH23NA00H0

AVENTICS Druckregelventil, Serie 646 G646ARH23NA00H0

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
DruckreglerG 3/86530 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
G646ARH24NA00H0

AVENTICS Druckregelventil, Serie 646 G646ARH24NA00H0

WartungsgeräteteileDruckluftanschlussDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckVerfügbarkeit
DruckreglerG 1/27000 l/min16 bar
ZUR LISTE HINZUFÜGEN