AVENTICS™ Druckregelventil, Serie 646 8646ARH23NA00H0

Teilenummer:

AVENTICS-8646ARH23NA00H0

8646ARH23NA00H0

Spezifikationen

HinweisT-Griff
Funktionhoher Durchfluss, Inline-Ausführung
BestandteileDruckregler
EinstellmöglichkeitenT-Griff
Manometerohne Manometer, mit Adapterplatte
EinbaulageBeliebig
Anschluss3/8 NPT
Druckluftanschluss Normnach ISO 228-1
Nenndurchfluss Qn6530 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Gewicht0.272 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk