AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 8946202822

Teilenummer:

AVENTICS-8946202822

112,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FS-M12-8-2000-PUR-MS-M12-8

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung36 V DC / 30 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole8-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole8-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungA-codiert
Kabelabgang 2gerade
Anzahl Leiter8
Schirmunggeschirmt
Kabellänge L2 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, UL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.1.5 A
Leiterquerschnitt0.25 mm²
Kabel-Ø6.6 mm