AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP22 G124A641409N4YW

Teilenummer:

AVENTICS-G124A641409N4YW

CAD anzeigen
DP22-3/2NC-G18

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 22 mm
BaugrößeDP22
Bauart VentilSitzventil
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Spulenbreite22 mm
Vorsteuerventilbreite22 mm
Kompatibilitätsindex44
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit15 ms
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.045 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C