AVENTICS™ Filter, Serie 646 G646ABBK4JA000Q

Teilenummer:

AVENTICS-G646ABBK4JA000Q

646-ABB-K4J-A00-0Q

Spezifikationen

BestandteileFilter
AnschlussG 1/2
Filterporenweite5 µm
Nenndurchfluss Qn2290 l/min
Kondensatablassmanuell
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.513 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff FiltereinsatzPolyethylen gesintert
Werkstoff KondensatablassEdelstahl