AVENTICS™ Filter, Serie 647 G647ABBK6JA000Q

Teilenummer:

AVENTICS-G647ABBK6JA000Q

647-ABB-K6J-A00-0Q

Spezifikationen

BestandteileFilter
AnschlussG 1
Filterporenweite5 µm
Nenndurchfluss Qn4250 l/min
Kondensatablassmanuell
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht1.199 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff FiltereinsatzPolyethylen gesintert
Werkstoff KondensatablassEdelstahl