AVENTICS™ Series 647 Filters

Katalog anzeigen
Die Serie 647 Eisenbahnfilter sind für die besonderen Anforderungen der Eisenbahnindustrie konzipiert. Die Einheiten erfüllen die Eisenbahnvorschriften für Brandschutz (EN 45545: HL3), Stoß- und Vibrationsbeständigkeit (EN 61373: Kat 1 Klasse B) sowie Korrosionsbeständigkeit (ISO 9227).

Diese Filter bieten außergewöhnliche Filtration, um sicherzustellen, dass Öl und Partikel aus dem Druckluftsystem entfernt werden. Große Hochdurchfluss-Elemente gewährleisten maximale Wechselintervalle bei minimalem Systemdruckabfall und maximalem Luftstrom.

1 - 3 von 3 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
Druckluftanschluss
Filterporosität
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8647ABBK6JA000Q

AVENTICS Filter, Serie 647 8647ABBK6JA000Q

Durchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckDruckluftanschlussFilterporositätVerfügbarkeit
4250 l/min12 bar1 NPT5 µm
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
G647ABBK6JA000Q

AVENTICS Filter, Serie 647 G647ABBK6JA000Q

Durchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckDruckluftanschlussFilterporositätVerfügbarkeit
4250 l/min12 barG 15 µm
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
G647AFDK6JA000Q

AVENTICS Filter, Serie 647 G647AFDK6JA000Q

Durchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckDruckluftanschlussFilterporositätVerfügbarkeit
2600 l/min12 barG 10,3 μm
ZUR LISTE HINZUFÜGEN