AVENTICS™ Filter, Serie 647 G647AFDK6JA000Q

Teilenummer:

AVENTICS-G647AFDK6JA000Q

647-AFD-K6J-A00-0Q

Spezifikationen

BestandteileFilter
AnschlussG 1
Filterporenweite0.3 µm
Nenndurchfluss Qn2600 l/min
Kondensatablassmanuell
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht1.161 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff FiltereinsatzBorsilikat-Glasfaser, Polyester
Werkstoff KondensatablassEdelstahl