AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30 R124A1D23G9R9X8

Teilenummer:

AVENTICS-R124A1D23G9R9X8

DP30-3/2NC-CNOM-72DC-FORM_A-Class-H

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 30 mm, Handhilfsbetätigung: Ohne
BaugrößeDP30
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangCNOMO
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm A
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse H
Betriebsspannung72 V DC
Spannungstoleranz DC-30 % / +30 %
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex55
Leistungsaufnahme DC6 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit15 ms
typ. Ausschaltzeit8.5 ms
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.155 kg