AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30 R124A1L13A9K1GD
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Hinweis | Spulenbreite 30 mm, Handhilfsbetätigung: rastend |
| Baugröße | DP30 |
| Bauart Ventil | Sitzventil |
| Schaltprinzip | 3/2, mit Federrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Druckluftanschluss Ausgang | CNOMO |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | Form A |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Isolierklasse Spule | Klasse F |
| Betriebsspannung | 24 V DC / 48 V AC |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Spulenbreite | 30 mm |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Kompatibilitätsindex | 54 |
| Leistungsaufnahme DC | 4.3 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 13.5 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 9.1 ms |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Gewicht | 0.155 kg |