AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30 R124A1P13A9R7GA

Teilenummer:

AVENTICS-R124A1P13A9R7GA

DP30-3/2NC-CNOM-12DC-24/50-60-FORM_A-Class-F

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 30 mm, Handhilfsbetätigung: nicht rastend
BaugrößeDP30
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangCNOMO
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm A
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse F
Betriebsspannung12 V DC / 24 V AC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Kompatibilitätsindex56
Leistungsaufnahme DC6.8 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit13.5 ms
typ. Ausschaltzeit9.1 ms
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.155 kg