AVENTICS™ Schlitteneinheit, Serie GSU R402000987

Teilenummer:

AVENTICS-R402000987

1.715,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
GSU-DA-016-0300

Spezifikationen

Kolben-Ø16 mm
Hub300 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungKugelschienenführung mini
Easy2Combinefähig
Kolbenkraft127 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge10 mm
Dämpfungsenergie2.3 J
verstellbare Endanschlägeverstellbare Endanschläge
Dämpfunghydraulisch
Dämpfungfest eingestellt
Geschwindigkeit max.1.5 m/s
Hub max.1000 mm
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht +10 mm Hub0.031 kg