AVENTICS™ Schlitteneinheiten der Baureihe GSU

Katalog anzeigen
AVENTICS Zylinder der Baureihe GSU bilden die ideale Basis für zahlreiche Handlingsysteme. Hublänge und -lage sind variabel über die Gesamtlänge der Schlitteneinheit einstellbar – und zwar individuell von beiden Seiten aus, was die enorme Flexibilität beim Einbau unterstreicht. Die sehr geringe Bauhöhe und die Möglichkeit der Be- und Entlüftung von einer Seite aus verbessern die Integrierbarkeit.

Your selection:
    ball rail guide
    mini ball rail guide
    16 mm
    25 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    600 mm
    700 mm
    800 mm
    900 mm
    1000 mm
    G 1/8
    M5
    hydraulic
    Double-acting
    1.5 bar
    1 - 10 von 18 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Führung
    Kolbendurchmesser
    Hublänge
    Druckluftanschluss
    Verfügbarkeit
    Dämpfung
    Branche
    Max Stroke
    Serie
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R402000986

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000986

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm200 mmM5
    1.617,79 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000987

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000987

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm300 mmM5
    1.715,28 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000988

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000988

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm400 mmM5
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000989

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000989

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm500 mmM5
    1.909,68 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000990

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000990

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm600 mmM5
    2.007,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000991

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000991

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm700 mmM5
    2.104,33 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000992

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000992

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm800 mmM5
    2.201,80 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000993

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000993

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm900 mmM5
    2.231,22 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000994

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000994

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Mini-Kugelschienenführung16 mm1000 mmM5
    2.325,64 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R402000995

    AVENTICS Schlitteneinheit, Serie GSU R402000995

    FührungKolbendurchmesserHublängeDruckluftanschlussVerfügbarkeit
    Kugelschienenführung25 mm200 mmG 1/8
    1.909,68 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN