AVENTICS™ Schlitteneinheit, Serie GSU R402000995

Teilenummer:

AVENTICS-R402000995

1.909,68 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
GSU-DA-025-0200

Spezifikationen

Kolben-Ø25 mm
Hub200 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
FührungKugelschienenführung
Easy2Combinefähig
Kolbenkraft309 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungslänge12.5 mm
Dämpfungsenergie3.3 J
verstellbare Endanschlägeverstellbare Endanschläge
Dämpfunghydraulisch
Dämpfungfest eingestellt
Geschwindigkeit max.1.5 m/s
Hub max.1000 mm
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht3.21 kg