AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R412014214

Teilenummer:

AVENTICS-R412014214

386,62 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-063-0250-0322131100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø63 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1960 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie27 J
Gewicht 0 mm Hub1.42 kg
Gewicht +10 mm Hub0.054 kg
Hub max.2500 mm
MediumDruckluft