AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019802

Teilenummer:

AVENTICS-R412019802

43,57 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SSI-DA-012-0015-4-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø12 mm
Hub15 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
KolbenstangengewindeM3
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend53 N
Kolbenkraft ausfahrend71 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.03 J
Gewicht 0 mm Hub0.04 kg
Gewicht +10 mm Hub0.012 kg
Hub max.75 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C