AVENTICS™ Kurzhubzylinder der Serie SSI (ISO 15524)

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Serie SSI umfasst Kurzhubzylinder nach der neuesten ISO-Norm 15524. Die Zylinder sind kompakt und dank gewichtsoptimierter Profile bis zu 30 % leichter als vergleichbare Zylinder. Darüber hinaus bieten sie ein hohes Maß an Flexibilität bei der Sensormontage und eine äußerst wirksame elastische Dämpfung.

1 - 10 von 457 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
Verfügbarkeit
Druckluftanschluss
Umgebungsanforderungen
Branche
Magnetkolben
Max Stroke
Max. Betriebsdruck
Kolbenkraft ausfahrend
Kolbenkraft einfahrend
Kolbenstangenmodifizierung
Kolbenstangengewinde
Serie
Abstreifer
Abstreifertyp
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412019800

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019800

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm5 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
34,95 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019801

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019801

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm10 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
39,26 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019802

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019802

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm15 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
43,57 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019803

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019803

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm20 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
47,89 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019804

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019804

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm25 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
52,20 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019805

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019805

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm30 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
56,51 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019806

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019806

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm40 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
65,14 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019807

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019807

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
12 mm50 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
73,76 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019808

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019808

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm5 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
38,27 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412019809

AVENTICS Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019809

KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
16 mm10 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
42,20 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN