AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019808
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 15524 |
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 5 mm |
| Anschlüsse | M5 |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | elastische Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Kolbenstange: Innengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M4 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 95 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 127 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 1 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Aufschlagenergie | 0.06 J |
| Gewicht 0 mm Hub | 0.064 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.017 kg |
| Hub max. | 100 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |