AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019809

Teilenummer:

AVENTICS-R412019809

42,20 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SSI-DA-016-0010-4-02-2-000-000-00

Spezifikationen

NormenISO 15524
Kolben-Ø16 mm
Hub10 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypKolbenstange: Innengewinde
KolbenstangengewindeM4
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend95 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.06 J
Gewicht 0 mm Hub0.064 kg
Gewicht +10 mm Hub0.017 kg
Hub max.100 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C