PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412020631

Teilenummer:

AVENTICS-R412020631

169,32 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CON-MP-MA-DSUB-25-1000-PVC-FA-DSUB-25

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.24 V DC
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole25-polig
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole25-polig
Kabelabgang 2gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Anzahl Leiter25
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L1 m
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.22 mm²
Kabel-Ø8.5 mm
Gewicht0.25 kg
Werkstoff GehäuseThermoplastisches Elastomer