AVENTICS™ Rundzylinder, Serie RPC R412020648

Teilenummer:

AVENTICS-R412020648

157,63 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RPC-DA-032-0320-11-1-2-BAS

Spezifikationen

BauartAusführung: Kurzbauart
Kolben-Ø32 mm
Hub320 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend505 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.8 J
Gewicht 0 mm Hub0.3 kg
Gewicht +10 mm Hub0.015 kg
Hub max.1200 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C