AVENTICS™ Rundzylinder der Serie RPC

Ersatzteile
Katalog anzeigen
Die AVENTICS Rundprofilzylinder der Serie RPC bieten eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Sie sind leicht zu reinigen und durch lebensmitteltaugliche Schmierstoffe für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet. Die Serie RPC kann auch für Standardanwendungen in allen Bereichen der Maschinenautomatisierung eingesetzt werden.

Your selection:
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    10 mm
    25 mm
    40 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    Double-acting
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    pneumatic adjustable cushioning
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    ATEX optional
    Heat resistant
    Industry standard
    piston with magnet
    10 bar
    470 N
    505 N
    730 N
    790 N
    1135 N
    1235 N
    1860 N
    1960 N
    435 N
    437 N
    660 N
    675 N
    1035 N
    1077 N
    1765 N
    1802 N
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    Heat-Resistant Scraper
    Standard Industry Scraper
    single
    115 N
    162 N
    68 N
    35 N
    50 N
    95 N
    External thread
    1 - 10 von 236 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Kolbendurchmesser
    Hublänge
    Zylinderfunktion
    Dämpfung
    Verfügbarkeit
    Druckluftanschluss
    Umgebungsanforderungen
    Branche
    Magnetkolben
    Max Stroke
    Max. Betriebsdruck
    Kolbenkraft ausfahrend
    Kolbenkraft einfahrend
    Kolbenstangengewinde
    Serie
    Schnellversand verfügbar
    Abstreifer
    Abstreifertyp
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412020640

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020640

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm25 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    138,53 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020641

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020641

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm50 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    140,15 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020642

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020642

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm80 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    142,09 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020643

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020643

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm100 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    143,38 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020644

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020644

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm125 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    145,01 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020645

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020645

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm160 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    147,27 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020646

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020646

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm200 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    149,86 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020647

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020647

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm250 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    153,10 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020648

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020648

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm320 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    157,63 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R412020649

    AVENTICS Rundzylinder, Serie RPC R412020649

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    32 mm400 mmdoppeltwirkendelastische Dämpfung
    162,81 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN