AVENTICS™ Rundzylinder, Serie RPC R412020709

Teilenummer:

AVENTICS-R412020709

194,17 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RPC-DA-050-0100-12-1-2-BAS

Spezifikationen

BauartAusführung: Kompaktbauart
Kolben-Ø50 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1035 N
Kolbenkraft ausfahrend1235 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1.28 J
Gewicht 0 mm Hub0.92 kg
Gewicht +10 mm Hub0.04 kg
Hub max.1200 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C