AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412021691

Teilenummer:

AVENTICS-R412021691

30,61 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-MA-M12-5-2000-PUR-OW-5

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole5-polig
Anzahl Leiter5
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L2 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
Biegeradius min.50 mm
SchutzartIP68
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.0.166666667
Leiterquerschnitt0.34 mm²
Kabel-Ø5 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.8 Nm
Gewicht0.093 kg
Werkstoff GehäusePolyurethan