AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412022193

Teilenummer:

AVENTICS-R412022193

250,18 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD-FS-M12-5-2000-PUR-MA-M12-5

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungA-codiert
Kabelabgang 2gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Anzahl Leiter4
Schirmunggeschirmt
Kabellänge L2 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
Biegeradius min.54 mm
SchutzartIP68
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.0.166666667
Leiterquerschnitt0.34 mm²