PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD R412026780

Teilenummer:

AVENTICS-R412026780

Datenblatt anzeigen
CON-RD-5M

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Betriebsspannung AC max.48 V DC
Betriebsspannung DC, max.48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungA-codiert
Kabelabgang 1gerade
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole5-polig
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L5 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
Biegeradius min.52 mm
ZertifikateRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65, IP67, IP68
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
Norm elektr. AnschlussEN 61076-2-101
Strom, max.4 A
Leiterquerschnitt0.34 mm²
Kabel-Ø5.2 mm
Werkstoff GehäuseThermoplastisches Polyurethan (TPU)
Werkstoff DichtungenFluor-Kautschuk
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan