AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028896

Teilenummer:

AVENTICS-R412028896

154,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST6-IO-M12R-030-SM

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM12x1
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole4-polig
Bauartmit Rändelschraube
Kabelmit Kabel
Kabellänge0.3 m
Nutbreite6 mm Nut
Betriebsspannung13-30 V DC
Wiederholgenauigkeit max. Messbereichtyp. 0,05 mm @25°C
Ausgangssignal0 - 10 V DC, IO-Link
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Auflösung IO-Link typ.0,01 mm
Auflösung Analog typ.0,014 mm
Linearitätsabweichung0,3 mm
Abtastgeschwindigkeit1 m/s
WerkstoffPolyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan