AVENTICS™ Serie ST6-SM Positionssensoren

Bei der AVENTICS Serie ST6-SM handelt es sich um positionssensoren, die eine fortlaufende Erfassung der Kolbenbewegungen in Messbereichen bis zu 50 mm gewährleisten. IO-Link ermöglicht die Einstellung von 8 Schaltnullpunkten. Die kompakten Sensoren von 32,5 mm lassen sich einfach in der 6-mm-T-Nut montieren. Die Aktuatordiagnosefunktion des Sensors nutzt Leistungsdaten wie Kolbengeschwindigkeit, Kolbenweg oder Anzahl der Kolbenhübe, um die Vorgänge in pneumatischen Antrieben sichtbar zu machen.

1 - 2 von 2 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
附件类型
电缆长度
电气连接件类型 2
产品系列
可用性
工业
防护等级
插槽宽度
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412028895

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028895

附件类型电缆长度电气连接件类型 2产品系列可用性
2 moffene KabelendenST6-SM
146,64 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R412028896

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028896

附件类型电缆长度电气连接件类型 2产品系列可用性
0,3 mSteckerST6-SM
154,64 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN