AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP30-LT R414012068
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Baugröße | DP30-LT |
| Schaltprinzip | 3/2, mit Federrückstellung |
| Ventilfunktion | NC |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Nenndurchfluss Qn | 60 l/min |
| Druckluftanschluss | CNOMO |
| Betriebsdruck min. | 2.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Betriebsspannung | 110 V DC |
| Spannungstoleranz DC | -30 % / +25 % |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | EN 175301-803, Form A |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Verpolungsschutz | verpolungssicher |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Einschaltdauer | 1 |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Zertifikate | CE-Konformitätserklärung, RoHS, UR (Underwriters Laboratories) |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C kältebeständig |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |