AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480141373

Teilenummer:

AVENTICS-R480141373

1.036,72 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-125-0400-0322111100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø125 mm
Hub400 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM27x2
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend7220 N
Kolbenkraft ausfahrend7725 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge22 mm
Dämpfungsenergie140 J
Gewicht 0 mm Hub6.72 kg
Gewicht +10 mm Hub0.15 kg
Hub max.2750 mm
MediumDruckluft